LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm2 LVS0060RPX
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka bezpiecznikowa niskiego napięcia 1 dostępne produkty -
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty -
Adapter do szyn fazowych 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy160 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc100 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria B / 400V160 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 500V160 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 690V160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2160 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609475 kA
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
-
Typ połączeniaPołączenie bezpośrednie
-
Rodzaj montażuZawieszanie
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego (RE)1,5 - 95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego (SE)1,5 - 95 mm²
-
Typ złącza/wtykuZacisk skrzynki
-
Przekrój przewodu elastycznego (SM)1,5 - 95 mm²
-
Typ pokrywy zaciskówKrótka pokrywa zacisków
-
Przekrój przewodu elastycznego (RM)1,5 - 95 mm²
-
Liczba biegunów3
-
Liczba przełączanych biegunów3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Nominalny moment dokręcania5 - 5 Nm
-
Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej6 - 6 Nm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 41600
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8 kV
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 690 V
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
-
Wysokość401 mm
-
Głębokość123 mm
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego20 W
-
Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej12 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu56 W
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Ze wskaźnikiem awariiNie
-
Rozłączenie obustronneNie
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LVS0060RPX
LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm2
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01
PDF2,97 MB
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01
PDF2,97 MB
Montageanleitung 00/60 3-polig
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF2,97 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF258,74 kB
Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-01-07
PDF615,53 kB
Deklaracja zgodności UE
LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm
PDF284,52 kB