Wstawka kalibrująca D01 E14 4A PH01-4 LE14P04
EAN
3250614124150
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
6,20 zł
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
Wstawka redukcyjna wkręcana D0 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD01
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE14
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy4 A
Wymiary
-
Wysokość12 mm
-
Szerokość12 mm
-
Długość10,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej