Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P+N 63A 400VAC 110/220VDC L76M
EAN
3250610740859
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
750,00 zł
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
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
Architektura
-
Liczba biegunów4
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc50 kA
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania3,30 - 3,30 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej35 - 35 mm
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość108 mm
-
Głębokość70 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 35 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 60 °C
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego6,60 W
-
Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej5,50 W
Dodatkowe informacje
-
OchronaZabezpieczenie styków przed dotykiem (palcem lub wierzchem dłoni)
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Assembly Instructions
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-29
PDF259,40 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17
PDF227,25 kBDeklaracja zgodności UE
Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe D02; L7…M, LE...
PDF313,50 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-11-29
PDF718,90 kB
Więcej materiałów