Podstawa bezpiecznikowa NH00 tandem 2x3P 160A 690VAC L00T
EAN
4010330740091
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
365,00 zł
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
Moduł rozdzielnicowy z aparatem przełączającym 1 dostępne produkty
-
Maskownice 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Architektura
-
Liczba biegunów6
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wyjściowegoZacisk klatkowy
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk klatkowy
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Możliwość montażu pionowegoNie
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego10,80 W
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui8 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej