Zaciski do szyn zbiorczych 95-185mm2 Cu 20/30x5/10mm KS24C
EAN
3250613890186
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
228,90 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego95 - 185 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego95 - 185 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania30 - 30 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Wysokość51 mm
-
Szerokość38 mm
-
Głębokość70 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy500 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu International 2018-05-07
PDF64,94 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów