Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm KD199D
EAN
3250613740344
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
24,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy80 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Wymiary
-
Wysokość1,60 mm
-
Szerokość6,30 mm
-
Długość191 mm
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp400 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego10 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej