Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1L2L3N L1N L2N L3N L2N 12mm2 80A 12M KDN450D
EAN
3250613741075
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Dopasowane narzędzia
Cena
93,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nakładka/listwa ochronna szyny fazowej 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy80 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
Wymiary
-
Długość210 mm
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego16 mm²
-
Typ złącza/wtykuSzyna zbiorcza fazowa z widełkami
Pojemność
-
Liczba modułów12
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF205,24 kB
Więcej materiałów