ACB HW1 Moduł komunikacyjny Modbus RTU HWY965H
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 70 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kBInstrukcja montażu International 2023-03-22
PDF16,59 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF29,59 MBPL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF55,05 MBTechnical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBUser guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,24 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
ACB hw+ Moduły komunikacyjne Modbus RTU i Modbus TCP/IP; HWY965H, HWY965HSA, HWY966H, HWY966HSA
PDF354,17 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-05
PDF435,04 kBUIKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-05
PDF440,58 kB