The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+
    • HWY247H
    Międzyfazowe przegrody izolacyjne to akcesoria uzupełniające, montowane pionowo pomiędzy zaciskami fazowymi wyłączników powietrznych HW+. Zestaw przegród dedykowanych do wyłącznika powietrznego ACB HW2/4 w wersji stacjonarnej czterobiegunowej. Każda międzyfazowa przegroda poprawia izolację między zaciskami wyłącznika i zapobiega powstawaniu łuku elektrycznego. Wersja dostarczana w skonfigurowanym zestawie.
    EAN
    3250613183950
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+

    ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) wersja stacjonarna HWY247H

    Cena
    317,40  zł
    / szt. *
    317,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) wersja stacjonarna

    HWY247H

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Układ biegunów
      4P

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-06-20
    PDF
    404,73 kB
    REACH declaration HWY247H
    PDF
    RoHS report HWY247H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HWY247H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HWY247H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HWY247H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HWY247H

      ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) wersja stacjonarna

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-04-28 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-04-28

      PDF
      842,84 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

      Instrukcja bezpieczeństwa

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji | Hager Polska

      PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      52,14 MB
      Zdjęcie PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika | Hager Polska

      PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

      PDF
      31,98 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY… | Hager Polska

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      212,47 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

      PDF
      237,57 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10

      PDF
      400,12 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      397,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HWY145H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      HWY145H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      Cena
      1 101,00  zł
      / Sztuka *
      1 101,00  zł
      / Sztuka *
    • 2
      HWY144H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. wysuwny 3P unimes H
      HWY144H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 3P unimes H
      Cena
      826,00  zł
      / szt. *
      826,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HWY140H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. stacjonarny 3P unimes H
      HWY140H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 3P unimes H
      Cena
      826,00  zł
      / Sztuka *
      826,00  zł
      / Sztuka *
    • 4
      HWY150H - ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P unimes H
      HWY150H
      ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P unimes H
      Cena
      826,00  zł
      / szt. *
      826,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HWY151H - ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      HWY151H
      ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      Cena
      1 101,00  zł
      / szt. *
      1 101,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32