ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSI HWW453H
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wtyczka znamionowa 58 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Neutralna ochrona bieguna (np): referencja dla ustawienia czasuTnp taki sam jak tr et tsd
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): bez wyłączenia25 ms
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): Funkcja niskiej prędkości (LSP) możliwa do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (Isd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): Tolerancja Isd10 - 10 %
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (I²t): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne przed zwarciem zgodnie z krzywą I²tTak
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std)Tak
-
Alarm wstępny (PTA)Tak
-
Ochrona bieguna neutralnego (NP): prąd (IN)50 %, 100 %, 150 %, 200 %
-
Zabezpieczenie bieguna neutralnego: możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Ochrona przewodu neutralnegoTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): typNie można ustawić niezależnie, tak samo jak tr i tsd
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): maks. czas wyzwalania650 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (Ii): maks. czas wyzwalania80 ms
-
Ochrona długotrwała (ltd): referencja dla ustawienia prąduIr…x In 40% do 100% z krokiem co 1%
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): typBez
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): Zakres prądu Ir0,36 - 1,0 A
-
Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr)0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): regulowane opóźnienieTak
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): typ opóźnieniaRegulowany
-
Zabezpieczenie zwłoczne przed przeciążeniem (ltd): możliwe do dezaktywowaniaNie
-
Ochrona zwłoczna przed przeciążeniem (ltd)Tak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (ii): maks. brak czasu wyzwalania25 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne(Ii): referencja dla ustawienia prąduIi = WYŁ./Ii… x In 1,5 do 15 z krokami co 0,5
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li)Tak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): Dokładność15 - 15 %
-
Zabezpieczenie ziemnozwarcioweNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MBInstallation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF29,59 MBPL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF55,05 MBTechnical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBUser guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,24 MBUser manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,56 MB -
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Podręcznik techniczny
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-03-08
PDF135,25 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-19
PDF421,13 kBUKCA Declaration of Conformity
PDF405,27 kB