Modułowy przełącznik zasilania 3x20A HIM302
EAN
3250613140502
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
926,00 zł
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
Napęd drzwiowy do wyłączników 1 dostępne produkty
-
Oś napędu łącznika 3 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze 2 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy20 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 609471,26 kA
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG50 kA
Moc
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC113000 W
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,20 W
Architektura
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyUchwyt krótki
-
Układ biegunów3P
Wymiary
-
Wysokość93,5 mm
-
Szerokość97,5 mm
-
Głębokość110 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Wbudowany napęd silnikowyNie
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Pojemność
-
Liczba modułów6
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 16 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-04-07
PDF1,62 MBInstrukcja montażu International 2024-11-28
PDF1,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeklaracja zgodności UE
Przełączniki zasilania 63 - 3200 A; HI..., HIB…, HIC..., HIM..., HZI…
PDF333,05 kB
Więcej materiałów