tehalit.VE-EE Obudowa gniazd teleinformatycznych 2*50 KDQ08/E04 czarny PA GBM5050
EAN
4012002246214
Liczba w opakowaniu
150 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
36,30 zł
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
Głębokość45 mm
-
Szerokość108 mm
-
Długość118 mm
Sprzęt
-
Liczba wbudowanych urządzeń2
Instalacja, montaż
-
Rodzaj montażu jednostki instalacyjnejMontaż zatrzaskowy
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych2
-
Liczba systemów odciążenia2
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne, montaż płytki, do podłóg czyszczonych na sucho; BDE…, BDQ…, GBE..., GBM..., KDE..., KDQ...
PDF191,35 kB
Więcej materiałów