Stycznik 12VAC 2NC 25A AC-7a/b ESL226
EAN
3250612400706
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
214,00 zł
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
Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Transformator bezpieczeństwa 1 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku2NC
-
Liczba styków2
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 10 mm²
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
Pojemność
-
Liczba modułów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui250 V
-
Napięcie sterowania AC12 - 12 V
-
Napięcie sterowania DC0 - 0 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)100000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)30000
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego3 W
-
Maksymalna moc pobierana10,70 VA
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość17,85 mm
-
Głębokość60 mm
Sprzęt
-
Liczba styków NO0
-
Liczba styków NC2
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoNie
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania1,20 - 1,20 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF383,45 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF221,42 kBStyczniki i przekaźniki instalacyjne In = 16-25 A, 1-modułowe; ERC…, ERD…, ERL…, ESC…, ESD…, ESL…, ESM…, ETC…
PDF197,19 kB
Więcej materiałów