The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • ETC226
    EAN
    3250612400775
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Stycznik taryfowy Dzień/Noc 230VAC 2NC 25A AC-7a/b ETC226

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Stycznik taryfowy Dzień/Noc 230VAC 2NC 25A AC-7a/b

    ETC226

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria mechaniczne
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • ESC080

      Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

      223,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      2NC
    • Liczba styków
      2
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1 - 10 mm²
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      25 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      250 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie stero­wania AC
      230 - 230 V
    • Napięcie stero­wania DC
      0 - 0 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 50 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Zasto­so­wanie
    • Kategoria użycia
      AC-7a/AC-7b
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      100000
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      30000
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      3 W
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      7,40 VA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      17,85 mm
    • Głębo­kość
      64 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      0
    • Liczba styków NC
      2
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      1,20 - 1,20 Nm
    Funkcje
    • Bez szumu
      Nie
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ETC226 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ETC226

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ETC226 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ETC226

      Stycznik taryfowy Dzień/Noc 230VAC 2NC 25A AC-7a/b

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Zdjęcie Styczniki i przekaźniki instalacyjne In = 16-25 A, 1-modułowe; ERC…, ERD…, ERL…, ESC…, ESD…, ESL…, ESM…, ETC… | Hager Polska

      Styczniki i przekaźniki instalacyjne In = 16-25 A, 1-modułowe; ERC…, ERD…, ERL…, ESC…, ESD…, ESL…, ESM…, ETC…

      PDF
      197,19 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32