Termostat elektroniczny z wyłącznikiem i zewnętrznym czujnikiem IP65 230V 1NO 8A EK005
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
-
Nastawa temperatury komfortowej0 - 60 °C
-
KolorBiały
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for EK005-25505 - Room thermostat with separate probe (FR-EN-DE-SV, 2020-02)
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, sv-SE 2017-09-27
PDF4,37 MBThermostat électronique avec sonde séparée EK005
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, sv-SE 2020-01-01
PDF1,30 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Termostaty pokojowe bimetalowe i elektroniczne; EK004, EK005
PDF179,72 kB