tehalit.BR65/BRS Kąt płaski 65x210, PC-ABS, jasnoszary BR652105H7035
EAN
4012740991261
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
295,70 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość68 mm
-
Szerokość210 mm
-
Wymiar a266 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Konfiguracja
-
NakładkaTak
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyNie
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Powiązane serieBRS 65x210
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
CE Certification BR65
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-04-19
PDF105,82 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Więcej materiałów