BRP Pokrywa kanału 80mm biały • BRP08029016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
  • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
  • BRP08029016
BRP08029016 - tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, biały
BRP08029016 - tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, biały

tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, biały

BRP08029016

BRP08029016 - tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, biały
BRP08029016 - tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, biały
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, biały BRP08029016

EAN
4012740014571
Liczba w opakowaniu
24 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
31,10 zł
/ Metr *
31,10 zł
/ Metr *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Długość
    2000 mm
Materiały
  • Materiał
    Poli­chlorek winylu (PVC)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 60 °C
  • Powią­zane serie
    BRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2020-06-03
PDF
197,90 kB
REACH declaration BRP08029016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRP08029016 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BRP08029016 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BRP08029016

  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC; BRP… | Hager Polska

    tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC; BRP…

    PDF
    211,20 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BRAP6510019016 - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu biały
    BRAP6510019016
    tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu biały
    Cena
    357,70 zł
    / Metr *
    357,70 zł
    / Metr *
  • 2
    BRAP651001ELN - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu anodyzowany
    BRAP651001ELN
    tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu anodyzowany
    Cena
    357,70 zł
    / Metr *
    357,70 zł
    / Metr *
  • 3
    BRAP6513019016 - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu biały
    BRAP6513019016
    tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu biały
    Cena
    413,60 zł
    / Metr *
    413,60 zł
    / Metr *
  • 4
    BRAP651301ELN - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu anodyzowany
    BRAP651301ELN
    tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu anodyzowany
    Cena
    413,60 zł
    / Metr *
    413,60 zł
    / Metr *
  • 5
    BRAP6517019016 - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x170, alu biały
    BRAP6517019016
    tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x170, alu biały
    Cena
    536,50 zł
    / Metr *
    536,50 zł
    / Metr *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32