tehalit.BRN65/ BR65 Kąt wewnętrzny 65x210, biały BR652104H9016
EAN
4012740992923
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
206,80 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość68 mm
-
Szerokość210 mm
-
Wymiar a143 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Konfiguracja
-
NakładkaTak
Ustawienia
-
Zakres85 - 95
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyNie
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
-
Powiązane serieBRN 65x210, BRS 65x210
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszura
Rodzina BR. Silni z osobna. Razem niepokonani.
Broszura pl-PL 2021-07-20
PDF24,71 MB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
CE Certification BR65
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-04-19
PDF105,82 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-25
PDF80,78 kBtehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC; BR…, BR65…, BRN65…
PDF200,65 kB
Więcej materiałów