tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 65x100, jasnoszary BR6510077035

EAN
4012740903677
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
69,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    68 mm
  • Szero­kość
    100 mm
  • Wymiar a
    25 mm
Konfi­guracja
  • Nakładka
    Tak
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Montaż zatrzaskowy
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Malowany prosz­kowo
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Kod RAL
    7035
  • Powią­zane serie
    BRS 65x100

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie