KNX system Berker K.5 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp alu 75441371
EAN
4011334451044
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
2229,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych12,50 mA
Funkcje
-
Możliwa praca równoległaNie
-
Z obsługą lokalnąNie
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Klasa efektywności energetycznejIV (2%)
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaFunkcje wejścia binarnego: przełączanie, przyciemnianie, żaluzja, nadajnik wartości, moduł rozszerzenia sceny świetlnej, Wejścia binarne mogą być zablokowane podczas pracy
-
TemperaturaAlarm jest sygnalizowany po osiągnięciu punktu rosy, aby zapobiec tworzeniu się pleśni, np. na sufitach chłodzących lub w ogrodach zimowych
-
MontażBez łapek rozporowych
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Przewodnik
Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB
Więcej materiałów