KNX system Berker Q.1/Q.3 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp antracyt aks 75441326
EAN
4011334451006
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
2044,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych12,50 mA
Funkcje
-
Możliwa praca równoległaNie
-
Z obsługą lokalnąNie
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Klasa efektywności energetycznejIV (2%)
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB
Więcej materiałów