The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • ZAY90275

Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 157/177/207 ZAY90275

EAN-nummer
3250611072706
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Vervolgproducten:

ZAY90271

Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 157/177/207

ZAY90275

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    45 mm
  • Breedte
    890 mm
  • Diepte
    390 mm
Uitrus­ting
  • Met kabe­l­in­voer
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
  • Kleur
    RVS
Instal­la­tie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-24
PDF
4,33 MB
Hager REACH declaration ZAY90275
PDF
Hager RoHS report ZAY90275
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding ZAY90275 | Hager Belgium

    Afbeelding ZAY90275

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ZAY90275 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad ZAY90275

    Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 157/177/207

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-27 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België