The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • XEVA130
    EAN-nummer
    4012740990288
    Verpakking
    1 Stuk

    Bevestigingspaal Witty Start/Share/Solar, enkel XEVA130

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bevestigingspaal Witty Start/Share/Solar, enkel

    XEVA130

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility
    • XEVA160

      Boorsjabloon voor bevestigingspaal XEVA13x

      € 0,00  / *
    • XEVA150

      Accessoire voor verankering bevestigingspaal XEVA13x

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1300 mm
    • Breedte
      200 mm
    • Diepte
      200 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      RVS
    Gewicht
    • Laad­ver­mogen
      20 kg

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEVA130
    PDF
    RoHS report XEVA130
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XEVA130 | Hager Belgium

      Afbeelding XEVA130

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEVA130 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XEVA130

      Bevestigingspaal Witty Start/Share/Solar, enkel

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager Belgium

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België