The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • WXT501
    EAN-nummer
    3250618500486
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • (untrans­la­ted) gallery KNX
    • Toon meer

    Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 1,10 m WXT501

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 1,10 m

    WXT501

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      1,10 - 1,10 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    • Mini­male inscha­kelduur
      10 s
    Func­ties
    • Maxi­male bedrijfs­cy­clus
      30 min
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
      10 mA
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Detectie
    • Reik­wijdte hoek instel­baar
      45 - 90 °
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      90 - 180
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    Teksten
    • Druk­knop
      Met toets voor auto­ma­tisch/ON/OFF
    • Modus
      Met test­modus, Master/­Slave bedrijf voor afdek­king van grote detec­tie­zones, Met 3 bedrijfs­stan­den: auto­ma­tisch/ON/OFF
    • Functie
      Aanwe­zigheids­si­mu­latie, Met party­functie
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      12 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­meen KNX-­te­le­gram
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration WXT501
    PDF
    RoHS report WXT501
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXT501 | Hager Belgium

      Afbeelding WXT501

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXT501 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXT501

      Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 1,10 m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for WXT501-WXT505 -KNX Motion detector modul 1,10 m/2,20 m(FR-EN, 2018-12) | Hager Belgium

      Manual for WXT501-WXT505 -KNX Motion detector modul 1,10 m/2,20 m(FR-EN, 2018-12)

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2018-12-05

      PDF
      1,54 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for WXT50x | Hager Belgium

      ETS Database for WXT50x

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      276,46 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2019-02) | Hager Belgium

      Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2019-02)

      Toepassingsgids en-GB 2019-02-22

      PDF
      5,69 MB
      Afbeelding Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (FR, 2019-02) | Hager Belgium

      Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (FR, 2019-02)

      Toepassingsgids fr-FR 2019-02-22

      PDF
      5,67 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

      PDF
      255,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXE312T - Toets gallery Knx 2 drukknoppen met LED titanium
      WXE312T
      Toets gallery Knx 2 drukknoppen met LED titanium
    • 2
      WXE314T - Toets gallery Knx 4 drukknoppen met LED titanium
      WXE314T
      Toets gallery Knx 4 drukknoppen met LED titanium
    • 3
      WXE306B - Toets gallery Knx 6 drukknoppen polarwit
      WXE306B
      Toets gallery Knx 6 drukknoppen polarwit
    • 4
      WXE302T - Toets gallery Knx 2 drukknoppen titanium
      WXE302T
      Toets gallery Knx 2 drukknoppen titanium
    • 5
      WXE306N - Toets gallery Knx 6 drukknoppen zwart
      WXE306N
      Toets gallery Knx 6 drukknoppen zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België