The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WNA450

cubyko Adapter for systo mechanisms IP55 WNA450

EAN-nummer
3250617174503
Verpakking
1 Stuk
Bijpassende hulpmiddelen
  • Tools de-DE 2025-04-29

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

cubyko Adapter for systo mechanisms IP55

WNA450

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
WNA681
WNA681
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7011
  • Mate­riaal
    Kunststof
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    33 mm
  • Gere­la­teerde Systeem
    Hager cubyko

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WNA450
PDF
RoHS report WNA450
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNA450 | Hager Belgium

    Afbeelding WNA450

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WNA450 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WNA450

    cubyko Adapter for systo mechanisms IP55

    PDF
  • Tools

    Afbeelding Tools de-DE 2025-04-29 | Hager Belgium

    Tools de-DE 2025-04-29

    URL
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-01-10 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2022-01-10

    PDF
    79,53 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

    PDF
    256,56 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België