![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
cubyko afsluitplaat samenstelbaar grijs IP55 WNA157
EAN-nummer
3250617174572
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
Aansluiting
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP55
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Hoogte75 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte22,80 mm
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Samenstelling
-
Type connector/stekker stopcontactZonder beschermend contact
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Teksten
-
afdrukZonder opdruk
-
DeurGeen afdekplaat
-
BeveiligingZonder scheidingsschot
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Meer documentatie