The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WNA155

cubyko kabeluitgang samenstelbaar grijs IP55 WNA155

EAN-nummer
3250617174558
Verpakking
1 Stuk
Bijpassende hulpmiddelen
  • Tools de-DE 2025-04-29
  • Tools de-DE 2024-10-02

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

cubyko kabeluitgang samenstelbaar grijs IP55

WNA155

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Bekijk alle (8)
Previous
Previous
WNA686
WNA686
cubyko dubbele opbouwdoos verticaal grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA685
WNA685
cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 membranen grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA682
WNA682
cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA408
WNA408
cubyko inbouwkader dubbel verticaal grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA402
WNA402
cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA403
WNA403
cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren verplicht

  • WNA686

    cubyko dubbele opbouwdoos verticaal grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA685

    cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 membranen grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA682

    cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA408

    cubyko inbouwkader dubbel verticaal grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA402

    cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA403

    cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs

     0,00 €  / *
  • WNA401

    cubyko inbouwkader enkel samenstelbaar grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA681

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Product­kleur
    Grijs
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7011
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
Afme­tingen
  • Diepte
    22,80 mm
  • Hoogte
    75 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Veiligheid
  • Slag­vastheid IK
    IK08
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WNA155
PDF
RoHS report WNA155
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNA155 | Hager Belgium

    Afbeelding WNA155

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WNA155 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WNA155

    cubyko kabeluitgang samenstelbaar grijs IP55

    PDF
  • Tools

    Afbeelding Tools de-DE 2024-10-02 | Hager Belgium

    Tools de-DE 2024-10-02

    URL
    Afbeelding Tools de-DE 2025-04-29 | Hager Belgium

    Tools de-DE 2025-04-29

    URL
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

    PDF
    105,14 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

    PDF
    256,56 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België