cubyko stopcontact 2P+A samenstelbaar wit IP55 WNA100B
EAN-nummer
3250617175005
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSteekaansluiting
-
AansluitwijzeKlik montage
Aansluiting
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP55
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Hoogte75 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte22,80 mm
-
Aantal eenheden1
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-kleur9010
-
Afwerking oppervlakteMat, Zijdemat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Uitrusting
-
Type connector/stekker stopcontactFranse norm NF
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Teksten
-
afdrukZonder opdruk
-
BeveiligingZonder scheidingsschot
Deksel, deur
-
Type deurZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Meer documentatie