cubyko 2-gang 2-way push-button 1O/1F composable with light grey IP55 WNA045

EAN-nummer
3250617174459
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be


Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    2
  • Type druk­knop
    Enkele druk­knop
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat, Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
Afme­tingen
  • Diepte
    40 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -15 - 30 °C
Teksten
  • afdruk
    Zonder opdruk
  • Gere­la­teerde Series
    cubyko
  • Rela­tivo Sistema
    Hager cubyko
Meer documentatie