cubyko noodschakelaar met sleutel grijs IP55 WNA032
EAN-nummer
3250617174329
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Identificatie
-
SamenstellingMechanisme met bovenbehuizing
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK07
Architectuur
-
BedieningselementSleutel
Teksten
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Meer documentatie