![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
cubyko 2-way switch with label holder composable white IP55 WNA006B
EAN-nummer
3250617175067
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-kleur9010
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Identificatie
-
SamenstellingMechanisme met bovenbehuizing
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlik montage
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK07
Teksten
-
Schakelmodus2-voudig
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie