Cubyko wisselsch samenst grijs • WNA001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
            • Water­dichte appa­ra­tuur cubyko
            • Appa­ra­tuur cubyko
            • WNA001
            WNA001 - Cubyko wisselschakelaar samenstelbaar grijs IP55
            WNA001 - Cubyko wisselschakelaar samenstelbaar grijs IP55
            WNA001 - Cubyko wisselschakelaar samenstelbaar grijs IP55

            Cubyko wisselschakelaar samenstelbaar grijs IP55

            WNA001

            WNA001 - Cubyko wisselschakelaar samenstelbaar grijs IP55
            WNA001 - Cubyko wisselschakelaar samenstelbaar grijs IP55
            WNA001 - Cubyko wisselschakelaar samenstelbaar grijs IP55
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

            Cubyko wisselschakelaar samenstelbaar grijs IP55 WNA001

            EAN-nummer
            3250617174015
            Verpakking
            10 Stukken
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              10 A
            Instal­la­tie, montage
            • Gemon­teerd op
              Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Mate­riaal
            • Kleur
              Grijs
            • RAL-­kleur
              7011
            • Afwer­king opper­vlakte
              Zijdemat
            • Mate­riaal
              Poly­pro­py­leen (PP)
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Gelakt
            Iden­ti­fi­catie
            • Samen­stel­ling
              Mecha­nisme met boven­be­hui­zing
            Connec­ti­vi­teit
            • Aansluit­wijze
              Klik montage
            Bedie­ning en signa­li­satie
            • Aantal toetsen
              1
            Afme­tingen
            • Inbouw­diepte
              41,70 mm
            • Inbouw­diepte inbouw­dozen
              40 mm
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP55
            • Slag­vastheid IK
              IK07
            Aanslui­ting
            • Soort contact
              2-voudig
            • Type connec­tor/­stekker
              Draai­ver­gren­de­ling
            Teksten
            • Verlich­ting
              Zonder verlich­ting (kan niet worden verlicht)
            • Scha­kel­modus
              2-voudig

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (english)
            PDF
            2,46 MB
            REACH declaration WNA001 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WNA001 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding WNA001 | Hager Belgium

              Afbeelding WNA001

            • Productlicentie

              Afbeelding Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09 | Hager Belgium

              Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09

              PDF
              191,18 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

              PDF
              119,33 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              WNA401 - cubyko inbouwkader enkel samenstelbaar grijs IP55
              WNA401
              cubyko inbouwkader enkel samenstelbaar grijs IP55
            • 2
              WNA401B - cubyko inbouwkader enkel wit IP55
              WNA401B
              cubyko inbouwkader enkel wit IP55
            • 3
              WNA402 - cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55
              WNA402
              cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55
            • 4
              WNA402B - cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55
              WNA402B
              cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55
            • 5
              WNA403 - cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs
              WNA403
              cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België