The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 63 A
  • Herme­ti­sche kasten vector
  • VZ724
  • Verdeel­kast

Aardingsrail VE110PN (5x16 mm² + 6x10 mm²) x 2 VZ724

EAN-nummer
3250616667242
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aardingsrail VE110PN (5x16 mm² + 6x10 mm²) x 2

VZ724

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Referenced by

  • VE110PN

    Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD. - voor buitenopstelling

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
Afme­tingen
  • Hoogte
    38 mm
  • Breedte
    268 mm
  • Diepte
    17 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ724
PDF
Hager RoHS report VZ724
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding VZ724 | Hager Belgium

    Afbeelding VZ724

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VZ724 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad VZ724

    Aardingsrail VE110PN (5x16 mm² + 6x10 mm²) x 2

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    VZ744 - Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)
    VZ744
    Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)
  • 2
    VZ416 - Afdekstrook 18 modulen RAL7035
    VZ416
    Afdekstrook 18 modulen RAL7035
  • 3
    P012 - Afdekplaat 12MOD.
    P012
    Afdekplaat 12MOD.
  • 4
    VE218PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 2R. 36MOD. - voor buitenopstelling
    VE218PN
    Waterdichte verdeelkast vector IP65 2R. 36MOD. - voor buitenopstelling
  • 5
    VE118PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 18MOD. - voor buitenopstelling
    VE118PN
    Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 18MOD. - voor buitenopstelling

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België