The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Inbouw­kasten volta
    • VZ104N
    EAN-nummer
    3250616666092
    Verpakking
    1 Stuk
    • Inbouw­kasten volta

    Inbouwraam volta, 4 rijen, met deur VZ104N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Inbouwraam volta, 4 rijen, met deur

    VZ104N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor type verdeel­kast
      Inbouw­mon­tage, Holle wand
    Afme­tingen
    • Hoogte
      755,50 mm
    • Breedte
      348 mm
    • Diepte
      36 mm
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      0
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Metaal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Archi­tec­tuur
    • Positie kast­deur
      Links
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    • Type slot
      Klik­slot
    Uitrus­ting
    • Aantal rijen
      4
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ104N
    PDF
    RoHS report VZ104N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VZ104N | Hager Belgium

      Afbeelding VZ104N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ104N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VZ104N

      Inbouwraam volta, 4 rijen, met deur

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      P012 - Afdekplaat 12MOD.
      P012
      Afdekplaat 12MOD.
    • 2
      VZ410N - Muurbeugel voor inbouwbehuizing volta
      VZ410N
      Muurbeugel voor inbouwbehuizing volta
    • 3
      VZ101N - Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
      VZ101N
      Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
    • 4
      VZ103N - Inbouwraam volta, 3 rijen, met deur
      VZ103N
      Inbouwraam volta, 3 rijen, met deur
    • 5
      VU36LN - Inbouwverdeler volta IP30, 630 x 348mm, 3 x 12 modulen, deur wit
      VU36LN
      Inbouwverdeler volta IP30, 630 x 348mm, 3 x 12 modulen, deur wit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België