Afdichtingsdop voor anti-condensatiewartel M25/32 VZ021V
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurRood
Afmetingen
-
Sleutelwijdte in mm21 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad VZ021V
Afdichtingsdop voor anti-condensatiewartel M25/32
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF399,26 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Meer documentatie