The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A
  • Kit Univers N en toebe­horen
  • UD02F2
  • Verdeel­kast

Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit 50mm² (KS70C) + lege unit UD02F2

EAN-nummer
3250616141629
Verpakking
1 set
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit 50mm² (KS70C) + lege unit

UD02F2

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    110 mm
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Mate­riaal
    Kunststof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration UD02F2
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UD02F2 | Hager Belgium

    Afbeelding UD02F2

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UD02F2 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad UD02F2

    Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit 50mm² (KS70C) + lege unit

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UD21A5 - Kit 1 mb. 2 regelbare rails 10 M.
    UD21A5
    Kit 1 mb. 2 regelbare rails 10 M.
  • 2
    UG02E1N - Bouwsteen, 2x 75x500mm, LED-kastverlichting met schakelaar + lege unit
    UG02E1N
    Bouwsteen, 2x 75x500mm, LED-kastverlichting met schakelaar + lege unit
  • 3
    UD21B3 - Bouwsteen, 300x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 10 mod.
    UD21B3
    Bouwsteen, 300x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 10 mod.
  • 4
    UZ02L1 - Verdelerverlichting LED met magneten en 2 m snoer
    UZ02L1
    Verdelerverlichting LED met magneten en 2 m snoer
  • 5
    UE21D3 - Kit barenstel 4-polig 400 A
    UE21D3
    Bouwsteen, 300x250mm, verdeelklem rail verticaal 4-polig 400 A, 13x M6

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België