The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • UC6030FMD

Kit voor scheiding van modulaire app., q. evo, 600x300 UC6030FMD

EAN-nummer
3250616380608
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Kit voor scheiding van modulaire app., q. evo, 600x300

UC6030FMD

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    600 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration UC6030FMD
PDF
Hager RoHS report UC6030FMD
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UC6030FMD | Hager Belgium

    Afbeelding UC6030FMD

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UC6030FMD | Hager Belgium

    Hager Productdatablad UC6030FMD

    Kit voor scheiding van modulaire app., q. evo, 600x300

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2024-12-04

    PDF
    5,94 MB
    Afbeelding Technisch -handleiding International 2025-02-12 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2025-02-12

    PDF
    5,76 MB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-03-21 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2023-03-21

    PDF
    6,26 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België