Uitr.kit kl II vr hoofdapp. dir draaibed. zonder diff. h250 l500 h300 vert. UC321H

EAN-nummer
3250616133068
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    600 mm
  • Diepte
    100 mm
Mate­riaal
  • RAL-­kleur
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten