
kit voor modulaire apparatuur, quadro evo, 150x600 UC1560MDN
EAN-nummer
13250610013615
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte150 mm
-
Breedte600 mm
-
Diepte102 mm
-
Lengte600 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
OppervlaktebehandelingContinu gegalvaniseerd
Capaciteit
-
Aantal modulen24
Installatie, montage
-
Geperforeerde DIN-railJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2025-02-12
PDF6,09 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kBConformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Meer documentatie