Knx uitbreidingsmodule analoge ingang, 4-voudig TYF784E
EAN-nummer
3250616059979
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
ST312
Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
Technische eigenschappen
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS
Spanning
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Hulpspanning24 - 24 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Vermogen
-
Stroomverbruik170 mA
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad TYF784E
Knx uitbreidingsmodule analoge ingang, 4-voudig
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16
PDF558,09 kB
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16
PDF570,66 kB -
Toepassingsgids
Description d'application ETS TYF784_TYF784E
ETS Application description
PDF584,57 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-02-13
PDF312,34 kB
Meer documentatie