The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • TYA604B

KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 10 A TYA604B

EAN-nummer
3250616059856
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 10 A

TYA604B

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Connec­ti­vi­teit
  • Met KNX-­bus­sys­teem
    Ja
  • Met bussys­teem KNX RF
    Nee
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Aantal breed­te-eenheden
    4
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
Uitrus­ting
  • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
    Ja
  • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
    Nee
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    10 A
  • Stroom­ver­bruik bus
    3 mA
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Vermogen
  • Vermogen gloei­lamp 230 V
    1200 - 1200 W
  • Uitgangs­ver­mogen
    1200 W
  • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
    1200 W
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Systeem­span­ning
    30 V DC via bus
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Aanslui­ting
  • Door­snede stijve geleider
    0.75 - 2.5 mm²
  • Door­snede soepele geleider
    0.75 - 2.5 mm²
Teksten
  • Functie
    Met veiligheids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
  • Aansluit­wijze
    Met quickconnect-­steek­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration TYA604B
PDF
RoHS report TYA604B
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding TYA604B | Hager Belgium

    Afbeelding TYA604B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TYA604B | Hager Belgium

    Hager Productdatablad TYA604B

    KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 10 A

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,28 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2014-03-04 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2014-03-04

    PDF
    1,73 MB
  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Functieoverzicht schakelactoren | Hager Belgium

    Functieoverzicht schakelactoren

    Tabel om juiste schakelactor te vinden

    PDF
    262,63 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager Belgium

    Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    KNXPROD
    487,68 kB
    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager Belgium

    Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    VD5
    1000,74 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Belgium

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    10,92 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Belgium

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    11,41 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Belgium

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Toepassingsgids da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,01 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Belgium

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Toepassingsgids en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,56 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Belgium

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Toepassingsgids nl-NL 2013-11-22

    PDF
    11,73 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Belgium

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

    PDF
    9,23 MB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België