The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Sensoren
  • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
  • TXD501
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m TXD501

EAN-nummer
3250612256310
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m

TXD501

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
  • EE807

    Afstandsbediening installateur

     0,00 €  / *
  • EE808

    Afstandsbediening gebruiker

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    360 - 360
  • Type sensor
    Bewe­gings­sensor, Aanwe­zigheids­melder
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Kunststof, Ther­mo­plast
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TXD501
PDF
Hager RoHS report TXD501
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding TXD501 | Hager Belgium

    Afbeelding TXD501

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TXD501 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad TXD501

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-13

    PDF
    1,37 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-13 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-13

    PDF
    1,36 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05

    PDF
    812,91 kB
  • Bestelbon

    Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

    Bestelbon nl-NL 2023-09-21

    PDF
    247,73 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Belgium

    ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    271,81 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Belgium

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Toepassingsgids en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Afbeelding Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09) | Hager Belgium

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09)

    Toepassingsgids fr-FR 2022-09-28

    PDF
    2,88 MB
    Afbeelding Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Belgium

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Toepassingsgids en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

    PDF
    105,74 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

    PDF
    117,19 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    EE826 - Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 antraciet
    EE826
    Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 antraciet
  • 2
    80960475 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 antraciet
    80960475
    Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 antraciet
  • 3
    80262170 - KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
    80262170
    KNX bew.meld. montage op ~1, 1 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
  • 4
    TXC518 - Bewegingsmelder Highbay KNX 360°, opbouw, detectie 22x11 m
    TXC518
    Bewegingsmelder Highbay KNX 360°, opbouw, detectie 22x11 m
  • 5
    80960459 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit glz.
    80960459
    Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit glz.

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België