Schakelaar-interface 4-voudig, 4 ingangen voor potentiaalvrije contacten TXB304
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
BussysteemBussysteem KNX
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
-
Aantal ingangen4
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Externe signaalspanning noodzakelijkNee
-
Radiofrequentie bidirectioneelNee
-
Met batterijNee
-
Met klimaat-regelingNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
LEDbesturingNee
-
MateriaalKunststof
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-kleur7035
-
Beschermingsgraad IPIP30
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
-
Ingangsspanning5 - 5 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Type voedingDC
-
Systeemspanning30 V DC via bus
-
MontagewijzeVoor inbouw- en hollewandmontage
-
AansluitwijzeMet kabel voorgemonteerd
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad TXB304
Schakelaar-interface 4-voudig, 4 ingangen voor potentiaalvrije contacten
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TXB304
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD297,19 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304
Toepassingsgids nl-NL 2015-02-11
PDF1,65 MB
Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344
Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15
PDF2,41 MB