The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TX502
    EAN-nummer
    3250616045026
    Verpakking
    1 Stuk

    Thermische klepsturing met geïntegreerde temperatuurregelaar, KNX TX502

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Thermische klepsturing met geïntegreerde temperatuurregelaar, KNX

    TX502

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Kabel
    • Kabel­lengte
      1 m
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 50 °C
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      9003<­br/>9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TX502
    PDF
    RoHS report TX502
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TX502 | Hager Belgium

      Afbeelding TX502

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TX502 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TX502

      Thermische klepsturing met geïntegreerde temperatuurregelaar, KNX

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Anleitung TX502-TX100 | Hager Belgium

      Anleitung TX502-TX100

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,12 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,31 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TX502 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TX502

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      238,43 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application TX502 | Hager Belgium

      Description d'application TX502

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,24 MB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description d'application TX502 | Hager Belgium

      Description d'application TX502

      Functiebeschrijving fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,16 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-18

      PDF
      117,82 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België