The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TU406
    EAN-nummer
    3250616014060
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink

    Afstandsbediening KNX-RF 6-voudig 6 toetsen, wit, quicklink TU406

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afstandsbediening KNX-RF 6-voudig 6 toetsen, wit, quicklink

    TU406

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequen­tie­overdracht
      868 - 868 MHz
    • RF-zend­fre­quentie
      868,30 MHz
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      6 - 6 V
    Func­ties
    • Max. zend­be­reik binnens­huis
      30 m
    • Max. zend­be­reik buitens­huis
      100 m
    Connec­ti­vi­teit
    • Radio­pro­tocol
      KNX-RF
    • Ontvanger cate­gorie
      2
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      6
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    Afme­tingen
    • Hoogte
      133,6 mm
    • Breedte
      50,2 mm
    • Diepte
      16 mm
    Uitrus­ting
    • Met batterij
      Ja
    Batterij
    • Batterij levens­duur
      5 jaar
    Teksten
    • Functie
      Enkele eenvou­dige extra func­ties : +6 scènes, bedrijfs­stand aan/uit, 1 toets­be­stu­ring omhoog/om­laag, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TU406
    PDF
    RoHS report TU406
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TU406 | Hager Belgium

      Afbeelding TU406

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TU406 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TU406

      Afstandsbediening KNX-RF 6-voudig 6 toetsen, wit, quicklink

      PDF
    • handleiding

      Afbeelding handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24 | Hager Belgium

      handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24

      PDF
      1,90 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TU406 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TU406

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      240,98 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TU406 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TU406

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      159,17 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444 | Hager Belgium

      Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      833,26 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2025-07-08

      PDF
      117,53 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      392,01 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
      85421200
      Universele tastdimmer comfort 1-v
    • 2
      85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      85421201
      Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    • 3
      85422100 - Universele tastdimmer 2-v
      85422100
      Universele tastdimmer 2-v
    • 4
      85221100 - Jaloezie schakelmodule comfort
      85221100
      Jaloezie schakelmodule comfort
    • 5
      85145185 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85145185
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België