The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Scha­kel- en signaal­mo­dules
  • Bellen
  • SU213
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Bel 230 VAC, 85 dBA SU213

EAN-nummer
3250615712134
Verpakking
12 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bel 230 VAC, 85 dBA

SU213

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    0,03 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    18 mm
  • Diepte
    65 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 40 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 60 °C
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    4 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    6 mm²
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    6,50 W
  • Opge­nomen vermogen VA
    6,50 VA
Uitrus­ting
  • Geluids­ni­veau
    85
Frequentie
  • Frequentie
    0 - 50 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-05
PDF
1,90 MB
Hager REACH declaration SU213
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding SU213 | Hager Belgium

    Afbeelding SU213

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SU213 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad SU213

    Bel 230 VAC, 85 dBA

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    3
  • 1
    SU212 - Bel 8-12 VAC, 85 dBA
    SU212
    Bel 8-12 VAC, 85 dBA
  • 2
    SU215 - Zoemer 230 VAC, 78 dBA
    SU215
    Zoemer 230 VAC, 78 dBA
  • 3
    SU214 - Zoemer 8-12 VAC, 78 dBA
    SU214
    Zoemer 8-12 VAC, 78 dBA

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België