Energieverdeler, 6 zwarte fiches / 6 witte fiches, Wago SPWA669010
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Geschikt voor doorgangsbedradingJa
-
Aantal fasen2
-
Aansluitdoorsnede kabel2,50 - 2,50 mm²
-
Type connector/stekkerKlemblok, Wago Winsta
Materiaal
-
OppervlaktebehandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
MateriaalMetaal
Teksten
-
Invoer5-voudig
Functies
-
Systeemgericht aansluitingssysteemJa
Elektrische Stroom
-
Aantal ingangen12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPWA669010
Energieverdeler, 6 zwarte fiches / 6 witte fiches, Wago
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2015-04-23
PDF1,28 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF292,96 kB
Meer documentatie