Apparatuurhouder met dubbel stopc. 2 P + A, wit RAL 9016 SL201159609016
EAN-nummer
4012740018784
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
SL20115A9016
SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 115 mm hoog, verkeerswit
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust metContactdoos
Afmetingen
-
Hoogte115 mm
-
Breedte20 mm
Uitrusting
-
Leeg stopcontactNee
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Materiaal
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SL201159609016
Apparatuurhouder met dubbel stopc. 2 P + A, wit RAL 9016
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1078_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Meer documentatie