SL200809609016

EAN-nummer
4012740018357
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    Contact­doos
Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    20 mm
Samen­stel­ling
  • Leeg stop­con­tact
    Nee
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Mate­riaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja