Installatie-automaat 1P 25kA D-0.5A 1M NSN100
EAN-nummer
3250614645983
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom0,50 A
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-27,50 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-110 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-225 kA
Architectuur
-
Pooltype1P
-
CurveD
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-110 kA
Installatie, montage
-
Aandraaimoment bovenste klem2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,80 - 2,80 NM
-
Nominaal aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefklem
-
360° montagepositie mogelijkJa
Spanning
-
Nominale spanning Ue240 - 415 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading1 - 35 mm²
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-22
-
VochtbestendigheidVoor alle klimaten
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN0,14 W
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli4000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen20000
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad NSN100
Installatie-automaat 1P 25kA D-0.5A 1M
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Meer documentatie